WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ ISOG
Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
ID 207629
WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ ISOG, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
- With bayonet locking model design ISOG
- Clamping diameter: 7 mm
- Length: 55.5 mm
Technical details
Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
---|---|
Serie | WZS GZB-S baionetta |
Diametro di serraggio D1 | 7 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 43 |
L3 [mm] | 3 |
Peso [kg] | 0.1 |
Versione
Con attacco a baionetta modello design ISOG
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta