TENDO LSS
Hydraulic expansion toolholder
TENDO LSS negotiates the obstacles posed even by trickiest of tasks, when machining at the narrowest of angles and where workpieces are hard to reach. Thanks to the high stability and the radial stiffness offered, the super-slim toolholder is ideally suited to boring, countersinking, chamfering, and for finish milling machining operations.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Longo e fino - contornos de interferência otimizados
Excelente acessibilidade da peça - Pré-ajuste exato do comprimento axial
Ajuste de comprimento na faixa de precisão de 0,01 mm, com caminho de ajuste de 10 mm - Excelente amortecimento de vibração
São evitadas micro lascas, superfícies da peça ideais, proteção do fuso da máquina, maior vida útil da ferramenta, resultando em redução de custos - Precisão de repetição e concentricidade permanente ≤ 0,006 mm
Ação de corte uniforme, maior vida útil da ferramenta e custos reduzidos para reafiar ou comprar novas ferramentas - Troca de ferramenta precisa em segundos sem equipamento periférico
Economia de tempo através da redução do tempo de preparação e sem custos de investimento e energia devido a dispositivos de fixação adicionais - Equilibrado por padrão
Adequado para altas velocidades com grau de balanceamento de G2,5 a 25.000 rpm - Alto nível de flexibilidade
Fixação de diferentes diâmetros devido ao uso de buchas de redução com fenda ou à prova de lubrificante de refrigeração - Canais de sujeira para transmissão de torque confiável
Superfícies de fixação secas, por deslocamento de óleo, graxa ou resíduos de lubrificante na ranhura de sujeira - Todos os tipos de haste de ferramenta disponíveis comercialmente podem ser fixados
Forma A: com haste cilíndrica lisa, haste forma A de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HA Forma AB: com face plana e haste cilíndrica com face de tração, haste forma B conforme DIN 1835 e DIN 6535 HB Forma B: com faces laterais de tração, forma de haste B de acordo com DIN 1835 Forma E: com face de fixação inclinada, haste forma E de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HE