TENDO Slim 4ax
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
O SCHUNK TENDO Slim 4ax é um porta-ferramentas para usinagem axial e usinagem fina radial. É o único em sua classe que atende a todos os requisitos: contorno termorretrátil de acordo com DIN 69882-8, fácil manipulação, tempos de preparação curtos, vida útil longa da ferramenta, alta flexibilidade, bem como Plug & Work enquanto pode ser usado com lubrificação de quantidade mínima.
A variante do TENDO Slim 4ax Cool Flow permite a refrigeração de periférico por canais de refrigeração na parede. O lubrificante de refrigeração é alimentado diretamente na aresta de corte da ferramenta.
A variante do TENDO Slim 4ax Cool Flow permite a refrigeração de periférico por canais de refrigeração na parede. O lubrificante de refrigeração é alimentado diretamente na aresta de corte da ferramenta.
Descrição
Vantagens – Seus benefícios
- Plug & Work
Pode ser usado em processos existentes sem reprogramação - Refrigeração perfeita
O TENDO Slim 4ax Cool Flow permite o resfriamento periférico usando canais de resfriamento na parede. O lubrificante de refrigeração é alimentado diretamente na aresta de corte da ferramenta e as aparas são removidas da peça com segurança. - Equilibrado por padrão
Adequado para altas velocidades e usinagem HSC com um grau de balanceamento de G2,5 a 25.000 rpm - Troca de ferramenta precisa em segundos sem equipamento periférico
Economia de tempo através da redução do tempo de preparação e sem custos de investimento e energia devido a dispositivos de fixação adicionais - Excelente amortecimento de vibração
São evitadas micro lascas, superfícies da peça ideais, proteção do fuso da máquina, maior vida útil da ferramenta, resultando em redução de custos - Extensão permanente e precisão de repetição < 0,003 mm
Ação de corte uniforme, maior vida útil da ferramenta e custos reduzidos para reafiar ou comprar novas ferramentas - Pré-ajuste de comprimento exato
Ajuste de comprimento na faixa de precisão de 0,01 mm, com caminho de ajuste de 10 mm - A solução definitiva para usinagem axial
Mandrilamento, escareamento/chanframento, alargamento e rosqueamento em centros de 5 eixos e na construção de matrizes e moldes - Excelente rigidez radial para a melhor precisão dimensional
Um corpo de base robusto evita a deflexão lateral durante o processo de corte - Todos os tipos de haste de ferramenta disponíveis comercialmente podem ser fixados
Forma A: com haste cilíndrica lisa, haste forma A de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HA Forma AB: com face plana e haste cilíndrica com face de tração, haste forma B conforme DIN 1835 e DIN 6535 HB Forma B: com faces laterais de tração, forma de haste B de acordo com DIN 1835 Forma E: com face de fixação inclinada, haste forma E de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HE - Alto nível de flexibilidade
Fixação de diferentes diâmetros devido ao uso de buchas de redução com fenda ou à prova de lubrificante de refrigeração - Canais de sujeira para transmissão de torque confiável
Superfícies de fixação secas, por deslocamento de óleo, graxa ou resíduos de lubrificante na ranhura de sujeira