arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339 Illustration similaire

AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339

Embouts

N.º de identificação 9150116

Embouts AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339
  • Embout avec passage au centre, JIS-BT 6339 15°
  • Diamètre D1: 19 mm
  • Longueur L1: 54 mm
D1 [mm] 19.0
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 54.0
L2 [mm] 29.0
L3 [mm] 23.0
a [°] 15.0
G1 M16
Peso [kg] 0.032

Versão
Pino de fixação com orifício de passagem JIS-BT 6339 15°