KMRS HSK 100
Key for coolant tube
N.º de identificação 9799155
KMRS HSK 100, Key for coolant tube
- For interface: HSK 100
- Diameter: 16 mm
Detalhes técnicos
| Für Schnittstelle | HSK 100 |
|---|---|
| D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 22.0 |
| L1 [mm] | 141.0 |
| Gewicht [kg] | 0.167 |