KMRS HSK 25
Chave para tubo de lubrificante de refrigeração
N.º de identificação 9799149
KMRS HSK 25, Chave para tubo de lubrificante de refrigeração
- Para interface: HSK 25
- Diâmetro: 5 mm
Detalhes técnicos
| Pour interface | HSK 25 |
|---|---|
| D1 [mm] | 5.0 |
| D2 [mm] | 7.0 |
| L1 [mm] | 105.0 |
| Poids [kg] | 0.15 |