KMRS HSK 32
クーラントチューブ用レンチ
N.º de identificação 9799150
KMRS HSK 32, クーラントチューブ用レンチ
- 対応インターフェース: HSK 32
- 直径: 6 mm
Detalhes técnicos
| 対応インターフェース | HSK 32 |
|---|---|
| D1 [mm] | 6.0 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| L1 [mm] | 107.0 |
| 重量 [kg] | 0.045 |
N.º de identificação 9799150
| 対応インターフェース | HSK 32 |
|---|---|
| D1 [mm] | 6.0 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| L1 [mm] | 107.0 |
| 重量 [kg] | 0.045 |