KMRS SCAPTO C5
Schlüssel für Kühlmittelrohre
N.º de identificação 1422543
KMRS SCAPTO C5, Schlüssel für Kühlmittelrohre
- Für Schnittstelle: SCHUNK CAPTO C5
- Durchmesser: 7 mm
Detalhes técnicos
| Für Schnittstelle | SCHUNK CAPTO C5 |
|---|---|
| D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 15.0 |
| L1 [mm] | 120.0 |
| Gewicht [kg] | 0.15 |