arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCO 1000 Z520-M2

ROTA NCO 1000 Z520-M2

Mandrins automatiques à 3 mors sans passage au centre

ID 856080

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-06-30
제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • 죠 인터페이스: 모듈 2
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 16 mm
  • 피스톤 스트로크: 50 mm
  • 최대 클램핑 포스: 410 kN
  • 최대 구동력: 180 kN
  • 최대 회전 속도: 700 1/min
  • 중량: 707 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 20 (Z520)
Dentatura Modulo 2
Numero di giri max. [1/min] 700.0
Forza di serraggio max. [kN] 410.0
Forza di azionamento max [kN] 180.0
Corsa/griffa [mm] 16.0
Corsa del pistone (H) [mm] 50.0
Momento di inerzia [kgm²] 90.3
Peso [kg] 707.0