ROTA TB 500-230 Z415-SV90°
Placa de torno pneumático de 3 castanhas
N.º de identificação 818012
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Placas de torno acionadas pneumaticamente padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-06-30
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Através do orifício: 230 mm
- Suporte do fuso: Z415
- Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Curso por castanha: 8.5 mm
- Força de fixação máx. a 6 bar: 230 kN
- Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
- Velocidade de rotação máx.: 1300 1/min
- Peso: 270 kg
Detalhes técnicos
| スピンドルタイプ | - |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Z415 |
| セレーション | 3/32" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 1300.0 |
| 最大把持力 (6 bar 時) [kN] | 230.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.5 |
| 6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] | 29.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 9.4 |
| 重量 [kg] | 270.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%