arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NJ 53 Ilustração semelhante

NJ 53

Porca T combinada

N.º de identificação 146119

NJ 53, Porca T combinada

Características do produto:
  • Largura da ranhura: 11 mm
  • Máx. torque de aperto: 30 Nm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Porca T combinada
Largura do slot N [mm] 11.0
Largura B [mm] 17.5
Altura H [mm] 17.5
Altura H1 [mm] 6.5
Comprimento L [mm] 30.0
Espaçamento do furo b [mm] 16.0
Parafuso cil. M8 x 22
Máx. adm. torque de aperto [Nm] 30.0
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)