NJ 62
Porca T combinada
ID 146133
NJ 62, Kombi-Nutenstein
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nutbreite: 12 mm
- Max. Anzugsmoment: 50 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Détails techniques
| Product group | Combi T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 12.0 |
| Width B [mm] | 17.3 |
| Height H [mm] | 18.5 |
| Height H1 [mm] | 7.5 |
| Length L [mm] | 35.7 |
| Hole spacing b [mm] | 20.0 |
| Cyl.-screw | M10 x 25 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 50.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)