CELSIO SK 40 Ø18x160
ID 208366
- Porta-ferramentas termorretráteis
- Série: CELSIO
- Interface do porta-ferramentas: SK 40
- Diâmetro de fixação: 18 mm
- Comprimento de projeção: 160 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 370 Nm
Technical details
| Tecnologia | Porta-ferramentas termorretráteis |
|---|---|
| Série | CELSIO |
| Interface do porta-ferramentas | SK 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diâmetro de fixação D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 141.0 |
| G | M12x1 |
| Min. torque [Nm] | 370.0 |
| Peso [kg] | 1.7 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta