arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MES CF HSK-A 100 Ø16x100 Illustration similaire

MES CF HSK-A 100 Ø16x100

Porte-fraises à trou lisse

ID 23003935

MES CF HSK-A 100 Ø16x100, Porte-outils
  • Porte-fraises à trou lisse
  • Gammes: Porte-fraises à trou lisse
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: HSK-A 100
  • Diamètre de serrage: 16 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M8
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage
기술 페이스 밀링 아버
시리즈 페이스 밀링 아버
툴홀더 인터페이스 HSK-A 100
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 16 mm
스레드 고정 볼트 G M8
D2 [mm] 38.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 71.0
L11 [mm] 17.0
중량 [kg] 2.88
Cool Flow 버전 예

버전
가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
냉각 유량 설계 - 툴의 커팅 날에 직접 공급되는 최적 냉각제

제공 범위
조임 볼트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능