arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MES CF SCAPTO C4 Ø16x32 Illustration similaire

MES CF SCAPTO C4 Ø16x32

Porte-fraises à trou lisse

ID 23004437

MES CF SCAPTO C4 Ø16x32, Porte-outils
  • Porte-fraises à trou lisse
  • Gammes: Porte-fraises à trou lisse
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C4
  • Diamètre de serrage: 16 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M8
  • Longueur de projection: 32 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage
기술 페이스 밀링 아버
시리즈 페이스 밀링 아버
툴홀더 인터페이스 SCHUNK CAPTO C4
툴홀더 표준 ISO 26623-1
클램핑 지름 D1 16 mm
스레드 고정 볼트 G M8
D2 [mm] 38.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 32 mm / 1.3"
L4 [mm] 9.5
L11 [mm] 17.0
중량 [kg] 0.395
Cool Flow 버전 예
표준 길이 예
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.

버전
가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
냉각 유량 설계 - 툴의 커팅 날에 직접 공급되는 최적 냉각제

제공 범위
조임 볼트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능