arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MES CF SK 50 Ø40x160 Podobné zobrazení

MES CF SK 50 Ø40x160

Trny frézovací hlavy

ID 23004131

Doba dodání na vyžádání
MES CF SK 50 Ø40x160, Upínače nástrojů
  • Trny frézovací hlavy
  • Řada: Trny frézovací hlavy
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
  • Uchopovací průměr: 40 mm
  • Závit v upínacím průměru: M20
  • Projekční délka: 160 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje utahovací šroub
Tecnologia Porta frese
Serie Porta frese
Attacco portautensile SK 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 40 mm
Vite di serraggio filettata G M20
D2 [mm] 89.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 140.9
L11 [mm] 27.0
Peso [kg] 9.65
Variante Cool Flow Sì

Versione
Per montaggio di frese con cava laterale

Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

La fornitura comprende
Include vite di serraggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta