arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER 25 P HSK-A 63x75 Illustration similaire

ER 25 P HSK-A 63x75

Mandrins à pince ER de précision

ID 1349165

ER 25 P HSK-A 63x75, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER de précision
  • Gammes: Mandrins à pince ER de précision
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Longueur de projection: 75 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x DPrécision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Tecnologia Portapinze di precisione ER
Serie Portapinze di precisione ER
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Dimensione di serraggio ER ER 25
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
D3 [mm] 42.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 75 mm / 3.0"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 49.0
Peso [kg] 0.975
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta