arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 40 HSK-A 63x120 Ilustração semelhante

ER 40 HSK-A 63x120

Porta-pinça ER

N.º de identificação 263369

ER 40 HSK-A 63x120, Porta-ferramentas
  • Porta-pinça ER
  • Série: Porta-pinça ER
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Comprimento de projeção: 120 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui porca de aperto
Technologie ER-spankoppen
Reeksen ER-spankoppen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
ER-klemformaat ER 40
Min. klemdiameter D1 [mm] 4.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 120 mm / 4.7"
Uitstekende lengte L1 [mm] 120.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 94.0
G M28x1.5
Gewicht [kg] 1.82
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar