arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-M ER 16 Ø1/8 Illustration similaire

TRIBOS-M ER 16 Ø1/8"x25.5

Porte-outils de serrage polygonal

N.º de identificação 1412244

TRIBOS-M ER 16 Ø1/8"x25.5, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-Mini
  • Interface de porte-outils: ER 16
  • Diamètre de serrage: 1/8"
  • Longueur de projection: 31.8 mm
  • Concentricité: ≤ 0,01 mm à 2,5 x D
  • Couple de rotation min.: 1.5 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-Mini
Interface de porte-outils ER 16
Porte-outil standard ISO 15488-A
Diamètre de serrage D1 1/8"
Taille de serrage ER ER 16
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 53.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 31,8 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 1.5
Poids [kg] 0.3
Compatible avec tous les écrous de serrage ER classiques
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Version
Concept symétrique rotatif

Concentricité
≤ 0,01 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h6

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Butée de profondeur disponible en accessoire

Conception conique
Cône ER selon la forme A DIN-6388
Version conique ER supplémentaire disponible sur demande

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande