arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-RM DLS ER 32 Ø8x33.5 Ilustração semelhante

TRIBOS-RM DLS ER 32 Ø8x33.5

Porta-ferramentas poligonais

N.º de identificação 1419495

TRIBOS-RM DLS ER 32 Ø8x33.5, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-RM
  • Interface do porta-ferramentas: ER 32
  • Versão com parada de comprimento definida
  • Diâmetro de fixação: 8 mm
  • Comprimento de projeção: 41.7 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,01 mm de 2,5 x D
  • Min. torque: 15 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-RM
Interface de porte-outils ER 32
Porte-outil standard ISO 15488-A
Diamètre de serrage D1 8 mm
Taille de serrage ER ER 32
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 19.0
L [mm] 73.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 41,7 mm / 1.6"
L2 [mm] 55.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
Couple de rotation min. [Nm] 15.0
Poids [kg] 0.3
Compatible avec tous les écrous de serrage ER classiques
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Version
Concept symétrique rotatif
Version avec butée de longueur définie

Concentricité
≤ 0,01 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h6

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Butée de profondeur disponible en accessoire

Conception conique
Cône ER selon la forme A DIN-6388
Version conique ER supplémentaire disponible sur demande

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande