arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH plus

KEH plus

Control unit
Modulare Steuereinheiten mit Haltekraftregulierung zum Magnetisieren bzw. Entmagnetisieren von bis zu acht Magnetspannplatten.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Sistema modulare ampliabile
    A seconda dell'unità di controllo, possono essere controllati fino a otto mandrini magnetici
  • Diverse versioni standard a seconda delle applicazioni
    Una unità di controllo per tutte le piastre plari quadrate con e senza visualizzazione dello stato di SCHUNK
  • Regolazione della forza di ancoraggio a 16 stadi
    Consente il serraggio dei pezzi sottili e semplifica l'allineamento dei pezzi più pesanti
  • Telecomando remoto strutturato in modo modulare
    Consente il controllo individuale di ciascun mandrino magnetico e la relativa regolazione della forza di ancoraggio
  • Visualizzazione dello status di serraggio tramite LED
    Aumenta la sicurezza sapendo se il pezzo è serrato o rilasciato
  • Visualizzazione dei codici di errore tramite display LCD
    In caso di malfunzionamenti, si può risalire più velocemente alla causa dell'errore
  • Ampia scelta di accessori
    L'unità di controllo o i mandrini magnetici possono essere adattati in maniera rapida e veloce a nuove funzioni di serraggio

Opzioni ed informazioni speciali

  • Maggiore comfort per l'utente
    La struttura modulare della centralina MAGNOS KEH plus la rende adatta ad ogni piano a polo quadro SCHUNK. Tre versioni base per il controllo di 1, 2, 4 oppure 8 piani magnetici e un'ampia gamma di diversi comandi cablati e da remoto sono sufficiente per soddisfare tutti i requisiti.
  • In merito alla selezione di un cavo di collegamento idoneo, è possibile azionare sia piccole piastre di serraggio magnetiche con connettori a 4 PIN nonché grandi piastre magnetiche con connettori a 7 PIN. Poiché dotato di connettori, ogni cavo può essere sostituito velocemente e facilmente all'occorrenza.
  • È inoltre possibile in qualsiasi momento assegnare le bande vuote mediante mandrini magnetici aggiuntivi. Un processo di regolazione della forza di ancoraggio in 16 fasi agevola l'allineamento dei componenti e consente il serraggio di quelli più sottili.