WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ
Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
ID 207590
WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ, Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
- Com bloqueio por baioneta
- Diâmetro de fixação: 8 mm
- Comprimento: 59 mm
Technical details
| Technologie | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
|---|---|
| Baureihe | WZS GZB-S Bayonet |
| Werkzeughalterschnittstelle | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit Bajonett-Verriegelung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich