arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
S5A-G5 250 Abbildung ähnlich

S5A-G5 250

5-Achs-Backen grip

Ident.-Nr. 1471200

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • 5-Achs-Backen grip
  • Mit grip-Stufe sowie geschliffener Spannfläche
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 250
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 72 x 110 mm
  • grip-Stufe: 5 mm
  • Gewicht: 3.9 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 24 - 146 mm
  • Grip-Stufe: 40 - 162 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 73 - 198 mm
  • Grip-Stufe: 89 - 214 mm
Breite [mm] 125.0
Höhe [mm] 110.0
Passend zu 250
Gewicht [kg] 3.9

Escopo de fornecimento
Castanha de 5 eixos; sem parafusos de montagem