MSC-PS10 250x130
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
N.º de identificação 422093
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- 積層板
- 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
- 寸法: 250 x 130 x 21 mm
- 磁極間隔: 3 mm + 1,5 mm
- 重量: 5.8 kg
Detalhes técnicos
| 長さ [mm] | 250.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 130.0 |
| 高さ [mm] | 21.0 |
| 重量 [kg] | 5.8 |
納品内容
積層板