SBS-S-C 215
Accesorios de platos para torno estándares
N.º de identificação 8703753
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Manguito de protección con boquillas pulverizadoras
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- El refrigerante se puede aplicar directamente a la pieza mediante una boquilla de pulverización integrada
- Indicado para: ROTA NC(-F) plus 2 215-66
- Diámetro: 32 mm
- Peso: 1.6 kg
Detalhes técnicos
| ØA [mm] | 66.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 32.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 49.0 |
| H | M6x10 |
| Peso [kg] | 1.6 |