MSC-BL20 80x50
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
IDnr. 422100
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Gelamineerd blok
- Voor het frezen van contouren en speciale vormen.
- Technologie: Parallelle stang
- Afmetingen: 80 x 50 x 40 mm
- Poolsteek: 3 mm + 1,5 mm
- Gewicht: 2.4 kg
Technische gegevens
| Comprimento [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 50.0 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Altura máx. [mm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 2.4 |