arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
STR-S 64 Illustration similar

STR-S 64

Top jaw blanks with mounting groove

N.º de identificação 402110

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 64
Technical data:
  • Dimensions: 25 x 34 x 20 mm
  • Spannbereich: 10 - 50 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 0.15 kg
Width [mm] 34.0
Height [mm] 20.0
Material 16MnCr5
Suitable for 64
Weight [kg] 0.15

Levering
Vormen voor bovenste klemmen