arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Castanhas de reversão

Castanhas de reversão

Reversal jaws
Due to the different clamping areas, the vises can be quickly and easily adjusted with reversible jaws to the customized clamping tasks.
430090
100 x 67 x 34 mm 
KSG 100, KSO 100 
430091
125 x 82 x 39 mm 
KSG 125 
1395495
125 x 82 x 40 mm 
KSG 125 
430044
160 x 108 x 49 mm 
KSG 160 
430088
100 x 76 x 34 mm 
KSG 100, KSO 100 
430089
125 x 88 x 39 mm 
KSG 125 
1395494
125 x 88 x 40 mm 
KSG 125 
430043
160 x 108 x 49 mm 
KSG 160 
432254
125 x 76 x 40 mm 
KSX 125, KSX-C 125 
1329339
90 x 64 x 34,9 mm 
KSM2 90