SGS-F 80-48-28
Ganasce in acciaio
ID 1561216
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia in acciaio, fissa
- Adatto per: KSC-F 80, KSC3-K 80
- Dimensioni: 80.4 x 48 x 28 mm
- Peso: 0.8 kg
Specifiche tecniche
| Breedte [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 48.0 |
| Hoogte [mm] | 28.0 |
| Gewicht [kg] | 0.8 |