STG 250
TANDEM 附件
Ident.-Nr. 402316
动力虎钳附件
产品特性:
产品特性:
- 适用于快换卡爪的夹持杆
- 硬化版本,锯齿形夹持台阶
- 适用于: WTG-A 250
- 尺寸: 140 x 36 x 18 mm
- 重量: 0.7 kg
Technische Details
| Width [mm] | 140.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 18.0 |
| Depth [mm] | 36.0 |
| Suitable for | 250 |
| Weight [kg] | 0.7 |
Scope of delivery
Clamping bars, fastening screws