GSC-S M16-T20
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
N.º de identificação 1550423
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Parafusos de fixação para garras de fixação
- Para fixação de dispositivos de fixação
- Adequado para slot T: 20 mm
- Fio: M16
- Peso: 0.4 kg
Detalhes técnicos
| Filetage | M16 |
|---|---|
| Convient pour des rainures en T [mm] | 20.0 |
| Poids [kg] | 0.4 |
Etendue de la livraison
Vis de serrage