arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBG 90-22-7.8

GBG 90-22-7.8

Mors à crocs

ID 490575

Tempo di consegna su richiesta
Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors, grip
  • Interface 1: W-90-2
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 90 x 22 x 7,8 mm
  • Poids: 0.06 kg
Largeur [mm] 90.0
Profondeur [mm] 7.8
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.06

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation