VBK2-5 1xIL-1x4P 1CH
Acessórios MAGNOS
N.º de identificação 1610941
표준 연결 케이블
제품 특징:
제품 특징:
- 모듈형 시스템 KEH plus용 연결 케이블
- 컨트롤 유닛 KEH plus와 마그네틱 척 사이에 설치
- 하나의 마그네틱 척을 제어하기 위해서는
- 간편한 설치를 위한 플러그 앤 플레이 시스템
- 제어 유닛 연결: 1 x ILME male
- 마그네틱 척 연결: 1 x 4-PIN CIR 22 female
- 채널 수: 1
- 케이블 길이: 5 m
- 중량: 3.2 kg
Detalhes técnicos
| 채널 수 | 1.0 |
|---|---|
| 케이블 길이 [m] | 5.0 |
| 중량 [kg] | 3.2 |
제공 범위
연결 케이블, 작동 매뉴얼