SGAL 125-76-40
Castanhas de alumínio
N.º de identificação 432257
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha de alumínio
- Adequado para: KSX 125, KSX-C 125
- Dimensões: 125 x 76 x 40 mm
- Peso: 1.05 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 76.0 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 1.05 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação