GBP 65-22-7.7
Ground jaw
N.º de identificação 490566
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Jaw, ground
- Interface 1: W-65-1
- Dimensions: 64 x 22 x 7,7 mm
- Weight: 0.07 kg
Detalhes técnicos
| Width [mm] | 64.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 7.7 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.07 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação