STK 100/3
클로 죠
IDnr. 1516562
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 클로 죠
- 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
- 적합한 대상: TANDEM 3-죠 클램프 크기 100
- 치수: 41.5 x 37 x 20 mm
- Spannbereich ØSD1: 15 - 42.5 mm
- Spannbereich ØSD2: 42.5 - 71 mm
- 그립 스텝: 5 mm
Technische gegevens
| 폭 [mm] | 37.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 20.0 |
| 적합한 대상 | 100 |
제공 범위
클로 죠