arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SP

SP

Inserções de fixação
ペンデュラムジョーに挿入するためのハードクランピングインサートSP。
SCHUNKの標準振り子ジョーは、変形のリスクがある薄肉のワークを低コストで安全にクランプすることができます。
194100
13.0 mm
18.0 mm
M6 
194101
10.0 mm
18.0 mm
M6 
194102
15.0 mm
30.0 mm
M6 
194103
12.0 mm
30.0 mm
M6 
194104
13.0 mm
25.0 mm
M6 
194105
10.0 mm
25.0 mm
M6 
194106
15.0 mm
35.0 mm
M6 
194107
12.0 mm
35.0 mm
M6 
194108
17.0 mm
30.0 mm
M8 
194109
12.0 mm
30.0 mm
M8