SP 315-3
Inserções de fixação
N.º de identificação 194106
SP 315-3, Inserções de fixação
- Altura H: 15 mm
- Comprimento L: 29.5 mm
- Largura B: 35 mm
- Linha G: M6
Detalhes técnicos
| altura H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Longitud L [mm] | 29.5 |
| Anchura B [mm] | 35.0 |
| Rosca G | M6 |