arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ISST-SMPL 600x400x3

ISST-SMPL 600x400x3

Accessories for standard vacuum clamping technology

ID 1487784

标准真空夹持技术的附件

产品特性:
  • 支撑板
  • 用于借助吸盘加工工件
  • 带闭合磁铁
  • 适用于 SMPL 600 x 400 x 28
技术参数:
  • 尺寸: 600 x 400 x 3 mm
  • 重量: 5.9 kg
长度 [mm] 600.0
宽度 [mm] 400.0
高度 [mm] 3.0
重量 [kg] 5.9

标配范围
支撑板、闭合磁铁、捻缝条(胶合)、沉头螺钉