arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°

Stationary 3-jaw Chucks, hydraulically actuated

N.º de identificação 450200

Stationary power lathe chuck in standard version

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Integrated hydraulic cylinders
  • Base plate for stationary use
  • Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 2.75 mm
  • Piston stroke: 12 mm
  • Max. clamping force: 57 kN
  • Max. actuating pressure: 195 bar
  • Chuck height: 102 mm
  • Weight: 20.1 kg
Serração 1.5 mm x 60°
Força de fixação máx. [kN] 57.0
Pressão de acionamento [bar] 195.0
Curso por castanha [mm] 2.75
Peso [kg] 20.1

Escopo de fornecimento
Placa de torno elétrico, porcas em T, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem parafusos de montagem