SDV-P
Pressure maintenance valve
In case of pressure failure, venting of the module will be prevented by the pressure maintenance valve. Therefore a temporary force or position maintenance can be implemented via different actuators. This is particularly suitable for grippers which cannot be equipped with a mechanical gripping force maintenance.
Descrição
Vantagens – Seus benefícios
- Prevenção de queda de pressão no atuador pneumático em caso de falha de pressão de todo o sistema
para maior segurança operacional na utilização de componentes pneumáticos - comprovado
em automação industrial - Design robusto
para aplicações confiáveis de longo prazo - Universalmente aplicável
pode ser combinado com quase qualquer atuador pneumático - Variante com ventilação manual
para maior conforto operacional - Variante para montagem direta em garras paralelas
como resultado, economia de espaço e nenhuma fixação adicional é necessária