arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ELG

ELG

定制化且可配置的长行程机械手
电动二指平动机械手,具备长行程、高抓取力和型材导轨,适配长机械手手指

Com uma força de preensão de até 12.000 N

O SCHUNK ELG é o mais recente destaque entre as garras configuráveis. Ele é utilizado para movimentar peças grandes e pesadas nas indústrias de embalagens, automotiva, eletrodomésticos e logística, entre outras, e é acionado por um acionamento elétrico com servomotor livremente adaptável. A garra pode ser ajustada com precisão e posicionada continuamente ao longo de todo o curso, de 100 a 400 mm. Possui uma relação força-curso exclusiva e oferece uma força de preensão instantaneamente disponível e controlável de até 3.000 N no tamanho 30 a 12.000 N no tamanho 120.

Vantagens:

  • Alto grau de flexibilidade devido ao grande curso da castanha e alta força de preensão
  • Motor de acionamento adaptável para atuação flexível e fácil integração em conceitos de controle existentes
  • Movimento controlado por posição e torque da garra para uma fixação altamente flexível de uma ampla gama de geometrias e tipos de peças
  • Lubrificação de grau alimentício
    O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da norma EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF correspondentes podem ser acessados em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp podem ser acessados com a ajuda das informações sobre lubrificantes no manual de operação. Componentes como rolamentos, guias lineares ou amortecedores não são fornecidos com lubrificantes compatíveis com alimentos.