PGN-plus-E
Garra universal
Este produto é um produto clássico SCHUNK.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Garras paralelas elétrica universal de 2 dedos com lubrificação permanente, alta força de preensão e um alto momento máximo devido ao uso de uma guia multidentada.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Guia multidentada robusta
para manuseio preciso - Momentos máximos altos possíveis
adequado para usar dedos de garra longos - Bolsos de lubrificante na guia multidentada
garantir a confiabilidade do processo e intervalos de manutenção estendidos - Servomotor DC sem escova
para uso quase sem desgaste e longa vida útil - Controle via E/S digital
para fácil comissionamento e rápida integração em sistemas existentes. - Força de preensão ajustável em quatro etapas
para adaptação simples a peças sensíveis - Montagem de dois lados em três direções de parafuso
para montagem de garras universal e flexível - Sistema de sensor integrado e programa abrangente de acessórios de sensor
para possibilidades de consulta versáteis e monitoramento da posição do curso - Controle via IO-Link
permite o pré-posicionamento do dedo da garra e a avaliação da condição da garra
Opções e informações especiais
- Força de aperto ajustável manualmente
Com um interruptor rotativo integrado, a força de preensão pode ser ajustada em quatro estágios – 100%, 75%, 50% e 25%. - Sistema de sensor integrado
Duas posições finais podem ser monitoradas através de chaves de proximidade indutivas integradas. - Monitoramento de status opcional via sistema de sensor externo
O status da garra também pode ser monitorado por sensores externos opcionais. - Cabo de conexão KA
Cabos de conexão com conector fêmea angular ou reto podem ser solicitados para conectar a garra à fonte de alimentação e ao sistema de controle de nível superior. - IO-Link
Versão para posicionamento dos dedos da garra e feedback posicional em todo o curso. - E/S digital
Versão para abertura/fechamento da garra com sensores de proximidade integrados para detecção das duas posições. - Versão à prova de poeira SD
absolutamente à prova de poeira, maior grau de proteção contra a entrada de materiais.