TCU-Z
Tolerance compensation unit
For compensation of small locational and positional deviations with mounting and handling applications
Beschreibung
优势 - 您将获益
- 补偿工件相关公差和位置尺寸
降低堵塞的风险,减小必要的装配力,将工件和搬运装置磨损将至最小 - 直接装配定心机械手
无需其他转接板 - 紧凑设计
最小高度和重量 - 气动锁定
弹性体使用寿命长,行程期间刚性装置 - 锁定监控
工艺可靠性顺序和短周期
选件和特殊信息
- 锁定的监控
通过磁开关 - 连接
软管的两个插入式连接 - 环境温度
-10 °C 到 90 °C - 工作压力
从 4 bar 到最高 8 bar - 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。