arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Seleção de porta-ferramentas

Reeks
TENDO Platinum
Le porte-outil expansible hydraulique « original » de SCHUNK.

TENDO Zero
Mandrin à expansion hydraulique TENDO avec extension « Zéro ».
Les erreurs de concentricité peuvent être compensées à l'aide de 4 vis de réglage latérales.
Interface
Interface
Interface machine/broche standardisée:

Attachement à cône creux forme A (HSK-A)
(ISO 121654-1 / DIN69893-1)

Attachement à cône creux forme C (HSK-C)
(ISO 121654-1 / DIN69893-1)

Forme conique AF (SK)
(DIN ISO 7388-1)

Forme conique JD/JF (JIS-BT)
(DIN ISO 7388-2)

Afmeting van de interface
Taille nominale d'interface machine/broche standardisée
Klemdiameter (D1)
Diamètre nominal de l'alésage de serrage pour le maintien des outils à queue


Exigences relatives à la queue de l'outil :
- Plage de tolérance de la tige h6
- Types de queue disponibles dans le commerce conformément à :
1) DIN 1835-1 forme A et DIN 6535 forme HA
2) DIN 1835-1 forme B et DIN 6535 forme HB (jusqu'à D1=20 mm)
3) DIN 1835-1 forme B et DIN 6535 forme HB (à partir de D1=25 mm)
4) DIN 1835-1 forme E et DIN 6535 forme HE

easytoolholder
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.