MFT-R 390
Fuso de rebarbação
N.º de identificação 1451627
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Fuso de rebarbação MFT-R, Tamanho: 490, pneumático
- Máx. compensação X: ± 7.1 mm
- Máx. compensação Y: ± 7.1 mm
Detalhes técnicos
| Poder [W] | 390.0 |
|---|---|
| Velocidade de marcha lenta [1/min] | 5600.0 |
| Velocidade nominal [1/min] | 2600.0 |
| Máx. ângulo de compensação X [°] | ± 1.6 |
| Máx. compensação X [mm] | ± 7.1 |
| Máx. ângulo de compensação Y [°] | ± 1.6 |
| Máx. compensação Y [mm] | ± 7.1 |
| Fixação do eixo | integrado |
| Caminho de compensação recomendado [mm] | ± 3.6 |
| Min. força de compensação radial [N] | 9.4 |
| Máx. força de compensação radial [N] | 70.0 |
| Min. pressão de compensação [bar] | 1.0 |
| Pressão máxima de compensação [bar] | 4.1 |
| Pressão de operação [bar] | 6.2 |
| Torque nominal [Nm] | 1.4 |
| Torque de parada [Nm] | 2.7 |
| Emissão de ruído [dB(A)] | 50 |
| consumo máximo de ar [l/s] | 9.0 |
| Porta-ferramentas | Pinça DA 6 mm e 8 mm |
| Eixo de conexão de ar | G1/4" |
| Conexão de ar de compensação | 4 mm |
| Peso [kg] | 4.42 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 35.0 |
| Diâmetro D [mm] | 112.7 |
| Altura Z [mm] | 413.0 |
| Força Fx máx. [N] | 70.0 |
| Força Fy máx. [N] | 70.0 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Os torques e forças indicados são valores estáticos, válidos para cada castanha base, e podem ocorrer simultaneamente.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.
Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária
Atuação
pneumático, via ar comprimido filtrado (< 5 µm, seco) e lubrificado (3-4 gotas por minuto)
Garantia
24 meses