arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnologia de automação February 2023

Série ERT equipada para o futuro

As unidades rotativas planas e de alta densidade de potência da SCHUNK foram expandidas com a adição de um quarto tamanho e uma gama maior de variantes. As interfaces do sistema de medição agora também incluem a interface digital em tempo real HIPERFACE DSL® – uma importante pioneira na comunicação digital de ponta a ponta. Várias opções, como uma classe de proteção IP54 aumentada, certificação UL e um freio de retenção elétrico, permitem processos de manuseio dinâmicos em áreas exigentes, desde mobilidade elétrica até ciências da vida.
Imagem da aplicação ERT Aplicação de montagem de células de bateria: Conectado a uma unidade rotativa ERT 50 e a um sistema de eixos da SCHUNK, uma garra SCHUNK pega as células de bateria e as posiciona exatamente conforme especificado.

Com sua série ERT, a SCHUNK oferece unidades rotativas que são caracterizadas por um design particularmente plano, ao mesmo tempo em que permitem movimentos rotacionais precisos, flexíveis e altamente dinâmicos. A unidade pode ser usada como mesa rotativa para componentes, grupos de montagem e ferramentas, e também pode ser usada como módulo rotativo em soluções de pórtico, como mesa de indexação rotativa ou módulo de posicionamento de alta precisão. O acionamento direto por um motor de torque permanentemente excitado garante movimentos precisos e altamente dinâmicos. Um encoder absoluto, que elimina a necessidade de uma execução de referência, garante uma precisão de repetição de 0,01°. Curtos tempos de resposta e altos torques são vantagens adicionais oferecidas pela série ERT. Um furo central de grandes dimensões permite a alimentação através de cabos e mangueiras, e até mesmo possibilita o uso de uma câmera. Mesmo ao usar um freio elétrico opcional, que é controlado diretamente por meio do controlador, a baixa altura geral (até 40% mais baixa do que unidades comparáveis) permanece inalterada. Isso faz das unidades rotativas da série ERT a melhor escolha para aplicações compactas de montagem e manuseio.

ERT 100 e novos recursos para uma gama mais ampla de aplicações

O novo tamanho da ERT 100 com torque nominal de 16,7 Nm preenche a lacuna entre os modelos de ERT estabelecidos, que estavam disponíveis anteriormente nos tamanhos 12, 50 e 300 com torques nominais de 1,5 Nm, 7,8 Nm e 32 Nm. Ao mesmo tempo, a SCHUNK aumentou ainda mais a variedade de interfaces do sistema de medição de forma que os módulos podem ser combinados de forma ainda mais flexível com diferentes controladores de acionamento. Nas interfaces HIPERFACE® e DRIVE-CLiQ, a conexão é feita através de dois conectores padronizados, separadamente para motor e cabo de encoder. Um novo recurso é a interface do encoder HIPERFACE DSL®, que combina todas as vantagens de uma interface digital em tempo real. Como tecnologia compacta de cabo único, ela economiza custos e é fácil de implementar – um enorme aumento em eficiência e uma base importante para aplicações da Indústria 4.0. O sistema de medição de curso do módulo rotativo ERT funciona como um sistema de feedback do motor para medição absoluta, versão de uma volta, com as interfaces HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® e DRIVE-CLiQ.

Além do freio de retenção elétrico, a SCHUNK disponibiliza, mediante solicitação, a classe de proteção IP54 opcionalmente mais alta e a certificação UL de acordo com as regulamentações dos EUA e Canadá. A gama de aplicações possíveis é imensa. Abrange desde a montagem de células de bateria e manuseio de hairpins até o uso estacionário como mesa de indexação rotativa. Aplicações adicionais podem ser encontradas em eletrônicos, tecnologia médica e de laboratório, nas indústrias farmacêutica, cosmética e solar, bem como em aplicações com otimização de espaço de instalação em engenharia mecânica, em processamento a laser ou processos de embalagem. Por último, mas não menos importante, a SCHUNK fornece aos seus clientes o assistente de dimensionamento digital ERT via download para cálculo e design precisos dos tempos de rotação, provando mais uma vez ser uma especialista em automação que fornece soluções abrangentes.