Durante anos, as placas de fixação magnéticas MAGNOS da SCHUNK foram sinônimo de fixação confiável e com eficiência energética de peças ferromagnéticas. A fixação de peças com tecnologia de fixação magnética não só possui forças de retenção altas e impressionantes, como também é a solução de fixação ideal para aplicações de fresamento com usinagem dos 5 lados da peça em uma única fixação. A tecnologia eletropermanente garante uma força de fixação magnética uniforme sobre toda a peça, possibilitando até mesmo tarefas de usinagem complexas. Aqui, as placas requerem apenas um curto pulso elétrico para magnetização ou desmagnetização, o que contribui para processos de usinagem com economia de energia.
A SCHUNK foi a primeira fornecedora a equipar suas placas de fixação magnética com uma indicação de status visual na carcaça de conexão. As cores verde/vermelha forneciam ao operador da máquina informações sobre o estado da magnetização. Com a revisão, os especialistas em tecnologia de fixação de ferramentas e peças substituíram esse recurso de segurança por um visor ePaper exclusivo no mercado, exibindo ainda mais claramente os status de fixação "MAG ON" e "MAG OFF".
Em conjunto com o aplicativo SCHUNK MAGNOS, a indicação de status torna o manuseio de placas de fixação magnética MAGNOS muito mais fácil, garantindo assim máxima confiabilidade do processo. O aplicativo pode ser usado para calcular de forma rápida e fácil as forças de retenção com antecedência, com base no tamanho e no material da peça. Como os dados do processo também são totalmente incluídos no cálculo, os processos de produção podem ser otimizados. O aplicativo usa uma simulação para exibir se todos os parâmetros foram selecionados corretamente para uma usinagem segura, eliminando quaisquer incertezas.
As placas de fixação magnética MAGNOS MFRS com a nova indicação de status ePaper estarão disponíveis a partir do primeiro trimestre de 2025. As séries MFPS e MFRS-DM estão sendo equipadas atualmente.