arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Tecnologia de fixação de peças novembro 2024

Maior segurança durante a fixação magnética – devido à indicação de status do ePaper e ao aplicativo de cálculo

Com a revisão de suas placas de fixação magnética MAGNOS para usinagem de 5 lados sem deformação, a SCHUNK oferece confiabilidade de processo e facilidade de uso adicionais. A nova indicação de status do ePaper mostra claramente ao operador da máquina se as placas de fixação magnética estão ativadas ou desativadas. Em conjunto com um aplicativo MAGNOS especialmente desenvolvido, os usuários podem simular suas situações de fixação antes da usinagem.
Imagem do produto - MFRS2 A SCHUNK equipou as comprovadas placas de fixação magnética MAGNOS MFRS com uma nova indicação de status ePaper, que indica claramente o status de fixação.

Durante anos, as placas de fixação magnéticas MAGNOS da SCHUNK foram sinônimo de fixação confiável e com eficiência energética de peças ferromagnéticas. A fixação de peças com tecnologia de fixação magnética não só possui forças de retenção altas e impressionantes, como também é a solução de fixação ideal para aplicações de fresamento com usinagem dos 5 lados da peça em uma única fixação. A tecnologia eletropermanente garante uma força de fixação magnética uniforme sobre toda a peça, possibilitando até mesmo tarefas de usinagem complexas. Aqui, as placas requerem apenas um curto pulso elétrico para magnetização ou desmagnetização, o que contribui para processos de usinagem com economia de energia.

A SCHUNK foi a primeira fornecedora a equipar suas placas de fixação magnética com uma indicação de status visual na carcaça de conexão. As cores verde/vermelha forneciam ao operador da máquina informações sobre o estado da magnetização. Com a revisão, os especialistas em tecnologia de fixação de ferramentas e peças substituíram esse recurso de segurança por um visor ePaper exclusivo no mercado, exibindo ainda mais claramente os status de fixação "MAG ON" e "MAG OFF".

Imagem da aplicação – MAGNOS A fixação de peças com tecnologia de fixação magnética não só possui forças de retenção altas, como também é a solução de fixação ideal para aplicações de fresamento com processamento dos 5 lados da peça em uma única fixação.

Combinado de forma inteligente

Em conjunto com o aplicativo SCHUNK MAGNOS, a indicação de status torna o manuseio de placas de fixação magnética MAGNOS muito mais fácil, garantindo assim máxima confiabilidade do processo. O aplicativo pode ser usado para calcular de forma rápida e fácil as forças de retenção com antecedência, com base no tamanho e no material da peça. Como os dados do processo também são totalmente incluídos no cálculo, os processos de produção podem ser otimizados. O aplicativo usa uma simulação para exibir se todos os parâmetros foram selecionados corretamente para uma usinagem segura, eliminando quaisquer incertezas.

As placas de fixação magnética MAGNOS MFRS com a nova indicação de status ePaper estarão disponíveis a partir do primeiro trimestre de 2025. As séries MFPS e MFRS-DM estão sendo equipadas atualmente.

Baixar comunicados de imprensa

Comunicados de imprensa 4 MB ZIP Download