A incerteza na fixação automatizada ficou no passado: o novo VERO-S AFS3 IOL traz maior transparência ao processo de fixação, garantindo assim a precisão. Por meio de um sinal IO-Link, o sensor informa de forma confiável as posições da corrediça de fixação e se o módulo está "aberto", "fixado com pino de fixação" ou "fixado sem pino de fixação". Uma luz LED indica o estado de fixação, garantindo segurança operacional adicional. O componente pode ser combinado com módulos de fixação SCHUNK das séries NSE3 138, NSE3 99 e NSE3 100-75. Um sensor de proximidade indutivo também indica se há um palete acima dos módulos. Esta interação do sistema eletrônico de monitoramento inteligente garante maior segurança para os usuários na fixação automatizada de peças de trabalho. Isso garante um nível consistentemente alto de segurança do processo. Não há necessidade de monitoramento da corrediça de fixação pneumática.
Além da indicação conveniente do estado de fixação, a programação simples é outra vantagem para o cliente: o ensino do VERO-S AFS3 IOL é feito por meio da interface IO-Link padronizada e é concluído em pouco tempo. Uma ampla gama de dados de processo também pode ser registrada por meio desta interface. O VERO-S AFS3 IOL opera com uma tensão nominal de economia de energia de 24 V. É muito fácil de instalar e é montado fora do suporte do módulo de fixação.